选择您所在的国家/地区

转至全球网站

1/2" NPT-V15-G-.3M 面板插座

面板插座,M12/1/2英寸NPT,5针

Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

1/2" NPT-V15-G-.3M 技术数据

针脚数5
结构类型直型
连接 1插座
螺纹 1M12
连接 2电缆尾部
螺纹 21/2"
工作电压UB最大 300 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
UL 认证cULus 认证,一般用途
环境温度-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
防护等级IP67
连接单导线
材料镀镍黄铜
触点金 带镀层 黄铜
套管连接器聚酰胺 (PA)
电缆
线芯5 x 0.34 mm2 , 22 AWG
长度L0,3 m
注意1/2" - 14 NPT 安装 线程
一般说明