选择您所在的国家/地区
UC4000-30GM-2EP-IO-V15 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 服务和过程数据 IO-link 接口
- 可通过带 PACTWARE 的 DTM 编程
- 2 路可编程的开关输出
- 可选声锥宽度
- 同步选项
- 温度补偿
显示详情
首选类型


























注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
UC4000-30GM-2EP-IO-V15 技术数据
| 感应范围 | 200 ... 4000 mm | |
| 调整范围 | 240 ... 4000 mm | |
| 死区 | 0 ... 200 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 85 kHz | |
| 响应延迟 | 最小值 : 115 ms 出厂设置: 225 ms |
| 非易失性存储器 | EEPROM | |
| 写循环 | 100000 |
| 绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或 IO-Link 通信 | |
| 黄色 LED 1 | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:学习功能,检测到物体 | |
| 黄色 LED 2 | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:学习功能,检测到物体 | |
| 红色 LED | 红色常亮:错误 红色闪烁:程序功能,未检测到物体 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
| 空载电流 | I0 | ≤ 60 mA |
| 功耗 | P0 | ≤ 1 W |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 150 ms |
| 接口类型 | IO-Link | |
| 协议 | IO-Link V1.0 | |
| 传输速率 | 非周期性: 典型值 54 Bit/s | |
| 循环时间 | 最小 59,2 ms | |
| 模式 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
| 过程数据位宽 | 16 位 | |
| SIO 模式支持 | 是 |
| 输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 同步频率 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 输出类型 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
| 额定工作电流 | Ie | 200 mA ,短路/过载保护 |
| 电压降 | Ud | ≤ 2,5 V |
| 重复精度 | ≤ 0,1 % 满量程值 | |
| 开关频率 | f | ≤ 2 Hz |
| 范围迟滞 | H | 调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程 |
| 温度影响 | ≤ 1,5 满量程值的 %(带温度补偿) ≤ 0.2%/K(无温度补偿) |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 95 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
| 输出 1 | 近开关点: 240 mm 远端开关点: 4000 mm 输出功能: 窗口 模式 输出特性: 常开触点 | |
| 输出 2 | 近开关点: 500 mm 远端开关点: 2000 mm 输出功能: 窗口 模式 输出特性: 常开触点 | |
| 光束宽度 | 宽 |