选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UC6000-30GM-2EP-IO-V15 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 服务和过程数据 IO-link 接口
  • 可通过带 PACTWARE 的 DTM 编程
  • 2 路可编程的开关输出
  • 可选声锥宽度
  • 同步选项
  • 温度补偿

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。3,331.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UC6000-30GM-2EP-IO-V15 技术数据

感应范围350 ... 6000 mm
调整范围400 ... 6000 mm
死区0 ... 350 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 65 kHz
响应延迟最小值 : 140 ms
出厂设置: 280 ms
非易失性存储器EEPROM
写循环100000
绿色 LED常亮:通电
闪烁:待机模式或 IO-Link 通信
黄色 LED 1常亮:物体在评估范围内
闪烁:学习功能,检测到物体
黄色 LED 2常亮:物体在评估范围内
闪烁:学习功能,检测到物体
红色 LED红色常亮:错误
红色闪烁:程序功能,未检测到物体
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 60 mA
功耗P0≤ 1 W
可用前的时间延迟tv≤ 200 ms
接口类型IO-Link
协议IO-Link V1.0
传输速率非周期性: 典型值 44 Bit/s
循环时间最小 72 ms
模式COM 2 (38.4 kb/s)
过程数据位宽16 位
SIO 模式支持是
输入/输出类型1 个同步连接,双向
0 电平0 ... 1 V
1 电平4 V ... UB
输入阻抗> 12 kΩ
输出额定工作电流< 12 mA
脉冲长度0,5 ... 300 ms (电平 1)
脉冲间隔≥ 74 ms (电平 0)
同步频率
共模操作≤ 13 Hz
多路转换操作≤ 14 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
(出厂设置: n = 5 )
输出类型2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
额定工作电流Ie200 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 2,5 V
重复精度≤ 0,1 % 满量程值
开关频率f≤ 1,5 Hz
范围迟滞H调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程
温度影响≤ 1,5 满量程值的 %(带温度补偿)
≤ 0.2%/K(无温度补偿)
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP67
材料
外壳不锈钢 1.4305 / AISI 303
TPU
聚酰胺
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量165 g
尺寸
长度112 mm
直径73 mm
输出 1近开关点: 400 mm
远端开关点: 6000 mm
输出功能: 窗口 模式
输出特性: 常开触点
输出 2近开关点: 500 mm
远端开关点: 3000 mm
输出功能: 窗口 模式
输出特性: 常开触点
光束宽度宽
一般说明