选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1S-G-2M-PUR-SUBD9 连接电缆

连接电缆,M12,4针,PUR 电缆连接至D-sub 连接头,9针

主要优势一览

  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 镀金和机加工触点
  • 无卤
请联系我们了解预计的交货日期。332.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1S-G-2M-PUR-SUBD9 技术数据

针脚数3
结构类型M12 连接器,直型
9 针 Sub-D 插座
工作电压UB最大 60 V DC
工作电流IB最大 4 A
环境温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
电缆,柔性: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
连接1 x M12 插头,直型
1 个 SUB-D 插座
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU,绿色
电缆PUR
套管连接器压铸锌
磁芯绝缘PP
电缆细线,柔软
护套直径∅ 4,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
颜色灰色
线芯4 x 0.34 mm2
导线结构19 x 0,15 mm ∅
长度L2 m
质量89 g
易燃性
触点支架94 HB
外壳94 V-2
一般说明