选择您所在的国家/地区
停售
UC2000-30GM-IUR2-V15-B587 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 较高的耐化学性
- 模拟电流和电压输出
- 带 PTFE 涂层的传感器
- 温度补偿
- 包含 PTFE 安装转接头
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC2000-30GM-IUR2-V15-B587 技术数据
| 感应范围 | 80 ... 1500 mm | |
| 调整范围 | 120 ... 1500 mm | |
| 死区 | 0 ... 80 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 180 kHz | |
| 响应延迟 | 最短 65 ms 195 ms,出厂设置 |
| 绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或程序功能检测到物体 | |
| 黄色 LED 1 | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:程序功能 | |
| 黄色 LED 2 | 常亮:在检测范围内有物体时 闪烁:程序功能 | |
| 红色 LED | 常亮:温度/编程插头未连接 闪烁:发生故障或编程功能没有检测到物体 | |
| 温度/示教连接器 | 温度补偿 , 评估范围编程 , 输出功能设置 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
| 功耗 | P0 | ≤ 900 mW |
| 接口类型 | RS 232, 9600 Bit/s , 无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位 |
| 同步 | 双向 0 电平 -UB...+1 V 1 电平:+4 V...+UB 输入阻抗:> 12 KOhm 同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms | |||||||
| 同步频率 | ||||||||
| ||||||||
| 输出类型 | 1 路电流输出 4 ...20 mA 1 路电压输出 2 ...10 V | |
| 接通延时 | ton | < 150 ms |
| 分辨率 | 评估范围 [mm]/4000,但是 ≥ 0,35 mm | |
| 特性曲线的偏差 | ≤ 0,2 % 满量程值 | |
| 重复精度 | ≤ 0,1 % 满量程值 | |
| 负载阻抗 | 电流输出: ≤ 500 Ohm 电压输出: ≥ 1000 Ohm | |
| 温度影响 | ≤ 2 满量程值的 %(带温度补偿) ≤ 0.2%/K(无温度补偿) |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 170 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||