选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UB2000-30GM65-WS3-BHMS5 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 交流开关点输出
  • 330° 高可见性 LED
  • 指端范围可调节性
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB2000-30GM65-WS3-BHMS5 技术数据

感应范围200 ... 2000 mm
死区0 ... 200 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率175 kHz
响应延迟≤ 90 ms
绿色 LED功率
红色 LED输出
工作电压UB90 ... 140 V AC 47 ...63 Hz
功耗P0≤ 75 mA
输出类型半导体闸流管 , 1 常开
额定工作电流Ie700 mA
电压降Ud≤ 1,5 V AC
重复精度≤ 5 mm
开关频率f3,5 Hz
范围迟滞H大约 15 mm
温度影响< 2 % 远端开关点
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,一般用途
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型5 针 , V95 连接器
防护等级IP65
材料
外壳黄铜镀镍;塑料部件:PBT
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
尺寸
直径30 mm
一般说明