选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RLK23-8-H-1000-IR/31/135 漫反射型光电式传感器 (BGS)

带背景抑制 (BGS) 的漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 可调节背景抑制
  • 红外光
  • 坚固的塑料外壳
  • 光学表面由防刮伤的玻璃制成
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

RLK23-8-H-1000-IR/31/135 技术数据

检测距离50 ... 1000 mm
最小检测范围50 ... 150 mm
最大检测范围50 ... 1000 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
黑/白差 (6 %/90 %)< 10 %
光点直径25 mm 在 1000 mm 检测范围处
发散角1,5 °
环境光限制12000 Lux
MTTFd850 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件用于亮通/暗通切换的编程开关
控制元件感应范围调节器
工作电压UB12 ... 240 V AC/DC (自动适应 +UB)
功耗P03 VA
开关类型亮通/暗通
信号输出1 路继电器输出,常开常闭可选
开关电压最大 240 V AC
开关电流最大 2 A
开关频率f10 Hz
响应时间50 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
防护等级IP65
连接5 针小型连接器
材料
外壳Terluran® GV15
光学端面玻璃
质量180 g
尺寸
高度91 mm
宽度26,8 mm
深度67,6 mm
一般说明