选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

ML300-8-600-RT/25/98/102 漫反射型光电传感器

漫反射型光电传感器,微型设计,600 mm 可调节检测范围,红光,亮通,NPN 输出,M8 插头

主要优势一览

  • 微型设计
  • 易于使用
  • 可见红光
  • 45° 连接器
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ML300-8-600-RT/25/98/102 技术数据

检测距离0 ... 600 mm ,可调
调整范围150 ... 600 mm
参考目标标准白 200 mm x 200 mm
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
光点直径大约 130 mm 相距 600 mm
发散角大约 13 °
环境光限制
连续光10000 Lux
调制光5000 Lux
功能指示灯黄色 LED: 输出激活时亮起
绿色 LED:充分的稳定性控制
控制元件感应范围调节器
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0最大 35 mA
开关类型亮时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 0,1 A
电压降Ud≤ 2 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
符合标准
耐冲击和抗振EN 60947-5-7 30 g,11 ms,所有轴
抗振性EN 60947-5-7,10-55 Hz/1.5 mm 振幅,所有轴
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
防护等级IP65
连接M8 x 1 连接器,3 针
材料
外壳ABS
光学端面塑料
连接器金属
质量18 g
尺寸
高度30 mm
宽度30 mm
深度15 mm
一般说明