选择您所在的国家/地区
ML300-55-6m-RT/25/95/120 反射板型传感器
带偏振滤波片的反射板型光电传感器
主要优势一览
- 微型设计
- 易于使用
- 可见红光
- 45° 连接器









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
ML300-55-6m-RT/25/95/120 技术数据
| 有效检测距离 | 0 ... 6 m | |||||||
| 反射板的距离 | 0,03 ... 6 m | |||||||
| 检测范围极限值 | 7 m | |||||||
| 参考目标 | H85-2 反射板 | |||||||
| 光源 | LED | |||||||
| 光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |||||||
| 偏振滤波片 | 是 | |||||||
| 光点直径 | 大约 300 mm 当 4 m | |||||||
| 发散角 | 大约 3 ° | |||||||
| 环境光限制 | ||||||||
| ||||||||
| 提供的附件 | 安装支架 OMH-ML300-01 | |||||||
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 输出激活时亮起 绿色 LED:充分的稳定性控制 | |
| 控制元件 | 灵敏度调节 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 最大 20 % | |
| 空载电流 | I0 | 最大 20 mA |
| 开关类型 | 亮通/暗通 | |
| 信号输出 | 2 路 PNP 互补输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 0,1 A | |
| 电压降 | Ud | ≤ 2 V DC |
| 开关频率 | f | 1000 Hz |
| 响应时间 | 0,5 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| 符合标准 | ||||||||
| ||||||||
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | M8 x 1 连接器,4 针 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 18 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||