选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15-G-ABG-PG9-FE 线缆插座

线缆插座,现场可安装,M12,5针,屏蔽

主要优势一览

  • 可制造,可屏蔽
  • 金属外壳
  • 虹膜弹簧屏蔽
  • 可接地 (FE)
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15-G-ABG-PG9-FE 技术数据

针脚数5
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M12
工作电压UB最大 60 V DC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 3 mΩ
符合标准
防护等级EN 60529
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
污染程度3
防护等级IP67
连接螺丝接线端子,用于最大 0.75 mm2
PG9 电缆密封接头
材料
触点铜锌合金
接触表面金
主体锌压铸件,镀镍
开槽螺母锌压铸件,镀镍
电缆
护套直径5 ...8 mm
质量65 g
一般说明