选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-2T8-G11-F ASi 分线盒

分线盒,扁平电缆,AS-Interface及辅助电压至八个M12连接器

主要优势一览

  • 所需空间更小
  • 现场外壳,防护等级 IP67
  • 简单且快速的安装
  • 分配给 8 个 V1 连接器 (M12)
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-2T8-G11-F 技术数据

LED AS-iAS-Interface 电压;双 LED(绿色/红色)
绿色:电压正常
红色:反向电压
LED AUX外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色)
绿色:电压正常
红色:反向电压
额定工作电压Ue≤ 32 V PELV ( AS-Interface , 外部辅助电源 AUX )
额定工作电流Ie≤ 4 A
防护等级III
浪涌保护过电压类别 III
脉冲耐受电压800 V
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
污染程度3
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接扁平缆线 AS-Interface:缆线穿刺法
扁平缆线外部辅助电源 UAUX:绝缘穿刺技术
插头连接:M12 x 1 插座 (V1)
材料
触点铜锡合金/金
外壳PBT PC
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量120 g
拧紧扭矩,外壳螺丝1,8 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头0.4 Nm
尺寸
高度35 mm
直径85 mm
安装安装板
一般说明