选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR-V1-G ASi 分线盒

G10 分线盒,AS-Interface 和辅助电压至 1 x M12 圆形连接器

主要优势一览

  • 一体式外壳
  • 简单且快速的安装
  • 镀金和机加工触点
  • 适用于拖链的耐油和耐磨损 PUR 电线
  • 抗振性
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • 无卤

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。356.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR-V1-G 技术数据

结构类型直型插座
扁平缆线端子(AS-Interface/外部辅助电源)
额定工作电压Ue≤ 60 V PELV
额定工作电流Ie≤ 3 A AS-Interface, ≤ 3 A AUX
防护等级III
电流负载容量最大 4 A
浪涌保护过电压类别 III
脉冲耐受电压800 V
符合标准
防护等级EN 60529:2000
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
应用用于 NFPA 79 应用
最高许可工作电压max. 32 V
UL 文件编号E223772
环境温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
污染程度3
防护等级IP67
IP67 / IP68 / IP69K,带扁平缆线 VAZ-FK-S-*
连接扁平缆线 AS-Interface:缆线穿刺法
扁平缆线外部辅助电源 UAUX:绝缘穿刺技术
插头连接:M12 x 1 插座 (V1)
材料
触点铜锡合金/金
外壳PBT PC
主体黑色 PUR
电缆PUR
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
电缆
护套直径∅4.3 mm
颜色黑色
线芯4 x 0.34 mm2
长度L5 m
质量180 g
紧固螺丝的紧固扭矩1,65 Nm
尺寸
高度22 mm
宽度27,7 mm
长度40,5 mm
一般说明