选择您所在的国家/地区
E501001 Status/Indicator Lamp
Status/indicator lamp, single lamp, cast iron design, with type of protection Ex d
主要优势一览
- Glass color: white
- 158 mm x 90 mm x 73 mm
- Cast Iron
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Threaded cable entries
- Ex d certified
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE