选择您所在的国家/地区

转至全球网站

1/2" NPT-V15-G-S-.15M 面板插头

面板插头,M12/1/2英寸NPT,5针

Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

1/2" NPT-V15-G-S-.15M 技术数据

针脚数5
结构类型直型
连接 1公头连接器
螺纹 1M12
连接 2电缆尾部
螺纹 21/2"
工作电压UB最大 300 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
UL 认证cULus 认证,一般用途
环境温度-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
防护等级IP67
连接单导线
材料氧化铝
触点镀金铜合金
套管连接器聚酰胺 (PA)
电缆
线芯5 x 0.34 mm2 , 22 AWG
长度L0,15 m
注意1/2" - 14 NPT 安装 线程
一般说明