选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-MLV41-8-HV-U 安装辅助件

安装支架

主要优势一览

  • U 形安装支架
  • 简单且快速的安装
  • 适用于 MLV41-8-HV 系列传感器
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-MLV41-8-HV-U 技术数据

材料不锈钢 1.4016
质量大约 20 g
尺寸
高度15,8 mm
宽度43 mm
长度60,1 mm
安装包含安装附件
系列MLV41
一般说明