选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IQZ-MH-85 安装辅助件

代码/数据载体隔片

主要优势一览

  • 温度范围可扩大至 220 °C (428 °F)
  • 方便安装的安装孔
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IQZ-MH-85 技术数据

环境温度-40 ... 220 °C (-40 ... 428 °F)
材料PPS
质量大约 50 g
尺寸
高度30 mm
直径85 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。