选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RLK29-55/25/116 反射板型传感器

用于探测人、物体和车辆的坚固稳定的紧凑型远距离光电传感器

主要优势一览

  • 坚固耐用的紧凑型光电传感器,用于单光束栅极保护
  • 对环境光不敏感,即便是装有节能灯
  • 防干扰,无运行控制
  • 通用电压型号
  • 继电器输出

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RLK29-55/25/116 技术数据

有效检测距离0 ... 12 m
反射板的距离0,04 ... 12 m
检测范围极限值14 m
参考目标H85-2 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光 , 640 nm
光点直径大约 35 mm 在 12 m 距离处
发散角± 1 °
环境光限制90000 Lux
MTTFd1460 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯红色 LED
亮起:光束没有被阻挡
闪烁:电平降至功能预留电平以下
熄灭:光束被中断
工作电压UB24 ... 230 V AC/DC
纹波10 %
空载电流I0≤ 8,5 mA
功耗P00,2 W 在 24 V DC 时 ,在 230 V AC 时为 1.8 W 3 VA
开关类型亮时接通
信号输出继电器,1 个交流发电机
开关电压230 V AC
开关电流最大 2 A
开关频率f7 Hz
响应时间50 ms
产品标准EN 60947-5-2
CE 符合性是
UL 认证通过 cULus 认证
注意: 本设备被视为开放式设备。必须安装于机壳内,该机壳必须经过合理设计,能够按照 UL 508 标准的规定防止内部起火以及防止因意外接触带电部件而导致人身伤害。
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
防护等级IP64
连接端子盒
材料
外壳塑料
光学端面塑料板
质量100,7 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度65,5 mm
注意安全保险丝 ≤ 2 A(慢熔),符合 IEC 60127-2 Sheet 1
建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。
一般说明