选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LME 00-1,0-1,0-K151 玻璃光纤

玻璃光纤 - 对射

主要优势一览

  • 螺纹 M4 / M2.6
  • 高温应用
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LME 00-1,0-1,0-K151 技术数据

检测范围SU18: 144 mm
SU18/35: 892 mm
SU19: 144 mm
光纤长度l1016 mm
光纤直径d1 mm
适配器类型00
端件线程
弯曲半径最小 30 mm
发散角大约 68 °
环境温度-55 ... 200 °C (-67 ... 392 °F) [遮蔽物]
-55 ... 250 °C (-67 ... 482 °F) [端头]
材料
光学端面玻璃
护套不锈钢 1.4301 / AISI 304
线芯玻璃
端件不锈钢 1.4301 / AISI 304
适配器塑料
供货范围单独包装的光纤缆线
设备系列SU18 ; SU18/35 ; SU19
一般说明