选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LCE 00-1,6-0,5-K152 玻璃光纤

玻璃光纤 - 对射,PVC 包覆

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LCE 00-1,6-0,5-K152 技术数据

检测范围SU18: 432 mm
SU18/35: 2681 mm
SU19: 432 mm
光纤长度l520 mm
光纤直径d1,6 mm
适配器类型00
端件阵列
弯曲半径最小 30 mm
发散角大约 68 °
环境温度-55 ... 176 °C (-67 ... 348,8 °F) [端头]
-55 ... 65 °C (-67 ... 149 °F) [遮蔽物]
材料
光学端面玻璃
护套不锈钢 1.4301 / AISI 304
线芯玻璃
端件不锈钢 1.4301 / AISI 304
适配器塑料
供货范围单独包装的光纤缆线
设备系列SU18 ; SU18/35 ; SU19
一般说明