选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-2A-G11-I-F ASi 模拟量模块

G11 模拟量模块
2 路模拟量输出

主要优势一览

  • 编址插孔
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • 总线和输出的功能显示
  • 精度 ± 0.15%
  • 集成屏蔽
  • 通道专用输出监测
  • 通信监控

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-2A-G11-I-F 技术数据

从属设备类型标准从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.1
型材S-7.3.5
IO 代码7
ID 代码3
ID1 代码F
ID2 代码5
UL 文件编号E223772
AS-i/故障 LED状态显示;多色 LED
绿色:正常运行
红色:通信故障
黄色/红色闪烁:地址为 0
绿色/红色闪烁:外围设备故障
模拟 LED输出信号的状态;黄色 LED
黄色:0 mA ≤ I ≤ 23 mA
黄色闪烁:导线断开或 I > 23 mA
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 100 mA
防护等级III
浪涌保护Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型2 路模拟量输出(电流),0 ...20 mA
电源来自 AS-Interface
负载max. 600 Ω
分辨率6 µA
准确度0,15 % 满量程值
温度影响1 µA/K
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、IEC 62026-2:2008
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
污染程度3
防护等级IP68 / IP69K
连接缆线穿刺技术,AS-i 扁平缆线
输出: M12 圆形连接器
材料
外壳PBT PC
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量200 g
拧紧扭矩,外壳螺丝1,8 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头0.4 Nm
尺寸
高度35 mm
直径85 mm
安装安装板
一般说明