选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LMR 00-2,0-1,0-K156 玻璃光纤

玻璃光纤 - 漫反射

主要优势一览

  • 螺纹 M6
  • 高温应用
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LMR 00-2,0-1,0-K156 技术数据

传感器范围SU18: 116 mm
SU18/35: 190 mm
SU19: 116 mm
光纤长度l1000 mm
光纤直径d2 mm
适配器类型00
端件线程
弯曲半径最小 30 mm
发散角大约 68 °
环境温度-55 ... 200 °C (-67 ... 392 °F) [遮蔽物]
-55 ... 250 °C (-67 ... 482 °F) [端头]
材料
光学端面玻璃
护套不锈钢 1.4301 / AISI 304
线芯玻璃
端件不锈钢 1.4301 / AISI 304
设备系列SU18 ; SU18/35 ; SU19
一般说明