选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V19-G-BK5M-PUR-IEC 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,M12,8针,PUR 电缆

主要优势一览

  • 颜色代码符合 IEC 60947-5-2 标准
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 阻燃缆线
  • 适用于拖链
  • 抗微生物和水解
  • 无卤

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。294.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19-G-BK5M-PUR-IEC 技术数据

针脚数8
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 30 V DC
测试电压> 1500 V eff AC
工作电流IB最大 2 A
体积电阻< 5 mΩ
环境温度-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
柔性缆线:-5 ...80 °C (23 ...176 °F),
固定缆线:-40 ...80 °C (-40 ...176 °F)
污染程度3
防护等级IP65 / IP68 / IP69K
材料
触点铜锌合金
接触表面镍/金
主体TPU,黑色
电缆PUR
开槽螺母锌压铸件,镀镍
密封件NBR
磁芯绝缘PP
电缆特细丝电线,柔性
护套直径∅ 5,9 mm
弯曲半径> 50 mm
颜色黑灰色 (RAL 7021)
线芯8 x 0.25 mm2 , 24 AWG
导线结构32 x 0,1 mm ∅
长度L5 m
质量238,5 g
一般说明