选择您所在的国家/地区
CBN15-18GS75-E2-V1 电容式传感器
主要优势一览
- 15 mm 非齐平
- 可利用电位器在较宽范围内设置开关距离












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
CBN15-18GS75-E2-V1 技术数据
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | sn | 2 ... 15 mm |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 输出类型 | 3 线 |
| 安装条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||
| 开关频率 | f | 0 ... 100 Hz | ||||||||||||
| 反极性保护 | 反极性保护 | |||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲式 | |||||||||||||
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V | ||||||||||||
| 温度漂移 | 最大 20 % 当 -5 ... 55 °C (23 ... 131 °F) | |||||||||||||
| 工作电流 | IL | 0 ... 100 mA | ||||||||||||
| 空载电流 | I0 | ≤ 15 mA | ||||||||||||
| 可用前的时间延迟 | tv | max. 300 ms | ||||||||||||
| MTTFd | 226 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 绿色 LED | 运行显示 | |
| 黄色 LED | 指示 开关状态 | |
| 电位器 | 灵敏度调节 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 | |||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 感应面 | PBT | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 连接器 | ||||||||
| ||||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||