选择您所在的国家/地区

转至全球网站

AS 08/40 止动螺丝

F2 系列传感器适用的止动螺丝

主要优势一览

  • 安全地设置机械止端位置
请联系我们了解预计的交货日期。491.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

AS 08/40 技术数据

操作力最小 1,5 N
最大 2000 N
材料钢 1.1191 / AISI 1045 (C45)
尺寸
AM8 x 1
B2,2 mm
C5,8 mm
L40 mm
L156,9 mm
L255 mm
L352,5 mm
拧紧扭矩≤ 8 Nm
注意必要时,合理地固定锁紧螺母
供货范围止动螺丝
埋头螺母
一般说明