选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V12S-G 电缆插头

电缆插头,1/2英寸,微型交流,3针

主要优势一览

  • 螺丝接线端子连接
  • 镀金触点
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V12S-G 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型1/2"
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数3
工作电压UB最大 250 V AC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻≤ 5 mΩ
防护等级EN 60529
环境温度-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
防护等级IP67
连接1/2"-20 UN F 公头连接器 直型
螺丝接线端子,用于最大 0.75 mm2 / 18 AWG
电缆
护套直径4 ...6 mm
线芯横截面积0,75 mm2 / 18 AWG 最大
质量25 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接黄铜,镀镍
主体PA,黑色
接触表面镀金 (Au)
一般说明