选择您所在的国家/地区
VBA-2E-G11-I/U/PT100-V1 ASi 模拟量模块
G11 模拟量模块
2 路模拟量输入
主要优势一览
- 总线、内部和外部传感器电源、输入的功能显示
- 由 AS-Interface 或辅助电源为输入供电
- 防护等级 IP68 / IP69K
- 精度 ± 0.1%
- 通道专用输入监测
- 用于电流、电压或 Pt100 温度传感器的输入
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
VBA-2E-G11-I/U/PT100-V1 技术数据
| 从属设备类型 | 标准从属设备 | |||||||||||||
| AS-Interface 规格 | V3.0 | |||||||||||||
| 要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |||||||||||||
| 型材 | S-7.3.D | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL 文件编号 | E223772 | |||||||||||||
| AS-i/故障 LED | 状态显示;多色 LED 绿色:正常运行 红色:通信故障 黄色/红色闪烁:地址为 0 绿色/红色闪烁:外围设备故障 | |
| 模拟 LED | 输入信号状态;黄色 LED 熄灭:未激活 亮起:信号在测量范围内 闪烁:信号在测量范围外 | |
| LED AUX | 外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色) 绿色:电压正常 红色:反向电压 | |
| LED INT/EXT | 状态显示输入电源;绿色 LED 绿色:输入由 AS-Interface 供电 熄灭:输入由辅助电源供电 |
| 辅助电源(输出) | UAUX | 20 ...30 V DC PELV |
| 额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 |
| 额定工作电流 | Ie | ≤ 60 mA (无传感器)/最大 200 mA |
| 防护等级 | III | |
| 浪涌保护 | UAUX、Uin:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV) |
| 编号/类型 | 2 路模拟量输入 电流:0 ...20 mA/4 ...20 mA 电压:0 ...10 V Pt100:-200 ...850 °C | |
| 电源 | 来自 AS-Interface(开关位置 INT,默认设置)或辅助电源 UEXT(开关位置 EXT) | |
| 电流负载容量 | ≤ 140 mA 来自 AS-Interface; 防过载和短路 ≤ 600 mA 由外部辅助电源 UAUX 供电 ,过载和短路保护 | |
| 输入电阻 | 电流输入: max. 70 Ω 电压输入: 100 kΩ | |
| 测量电流 | 对于 Pt100:约 1 mA | |
| 准确度 | 电压/电流:累计值的 0.1% Pt100:指示温度的 0.1% [°C] + 0.3 °C | |
| 分辨率 | 16 位 / 1 µA(电流输入),或 16 位 / 1 mV(电压输入),或 16 位 / 0.1°C(温度输入) | |
| 温度影响 | 电压/电流:20 ppm/K Pt100:(指示温度的 10 ppm [°C] + 0.003 °C)/K |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
| 输入 | EN 61131-2:2007 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 85 % ,无冷凝 | |
| 气候条件 | 仅供室内使用 | |
| 海拔高度 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
| 污染程度 | 3 |
| 防护等级 | IP68 / IP69K | |||||||
| 连接 | AS-Interface/UAUX: M12 圆形连接器 输入: M12 圆形连接器 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 200 g | |||||||
| 拧紧扭矩,外壳螺丝 | 1,8 Nm | |||||||
| 拧紧扭矩,缆线密封接头 | 0.4 Nm | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
| 安装 | 安装板 | |||||||