选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UCC2000-30GH70-IE2R2-V15 超声波传感器

超声波直接检测传感器

主要优势一览

  • 模拟量输出 4 ...20 mA
  • 1 路开关输出
  • 温度补偿
  • 同步选项
  • 可通过 ULTRA-PROG-IR 软件和接口(附件)实现参数化
  • 通过带 FEP 涂层的传感器表面提供较高的耐化学性

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UCC2000-30GH70-IE2R2-V15 技术数据

感应范围100 ... 2000 mm
调整范围150 ... 2000 mm
死区0 ... 100 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 200 kHz
响应延迟≤ 100 ms
温度漂移≤ ± 1,5 满量程值的 %
可用前的时间延迟tv≤ 125 ms
允许的缆线长度最大 300 m
黄色 LED开关状态开关输出
绿色/黄色 LED黄色: 物体在评估范围内
绿色: 示教
电位器开关输出 可调
额定工作电压Ue24 V DC
工作电压UB20 ... 30 V DC (包含纹波)
纹波≤ 10 %
空载电流I0≤ 50 mA
接口类型红外光
模式点对点连接
输入/输出类型1 个同步连接,双向 ( 出厂设置:同步模式 ) / 示教输入
0 电平≤ 3 V
1 电平≥ 15 V
输入阻抗类型 900 Ω
传感器的数量最大 10
输出类型1 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 )
默认设置150 ... 2000 mm ( 可通过电位器调节 )
重复精度R± 3 mm
工作电流IL300 mA ,短路/过载保护
开关频率≤ 4 Hz
开关迟滞20 mm ( 可编程 )
电压降≤ 3 V
断态电流≤ 10 µA
输出类型1 电流输出 4 ... 20 mA , 上升/下降 可编程
默认设置上升斜坡 ; 评估极限 A1: 150 mm ; 评估极限 A2: 2000 mm
负载电阻器≤ 500 Ω
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐冲击性30 g , 11 ms 周期
抗振性10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP65
材料
外壳不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 塑料 PBT
换能器带 FEP 涂层;环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
安装位置任何位置
质量140 g
尺寸
长度99,3 mm
直径30 mm
结构类型圆柱形
一般说明