选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

OM-VB14N 振镜

VB14N 系列条形码扫描器用振镜

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OM-VB14N 技术数据

读取角度10 ...40 ° ,可调
振荡器频率fO0,5 ... 4 Hz ,可调
工作电压UB10 ... 30 V DC
工作电流IB最大 40 mA 在 10 V DC 时
功耗P0最大 1 W 30 V DC 时
浪涌电流1,2 A 在 10 V DC 时 最长持续时间 = 100 ms
响应时间最大 1 ms
环境温度0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
耐冲击性IEC 68-2-6 FC 0.5 G 当 9 ... 150 Hz 2 小时(沿每个轴的方向)
抗振性IEC 68-2-27 测试 EA 30G;11 ms;3 次撞击(沿每个轴的方向)
防护等级IP65 (在条形码扫描器上的安装正确时)
连接连接器插头 , 4 针
质量大约 160 g
尺寸
高度44 mm
宽度68 mm
一般说明