选择您所在的国家/地区
UC2000-30GM70-2E2R2-V15 超声波传感器
超声波直接检测传感器
主要优势一览
- 2 路开关输出
- 同步选项
- 温度补偿
- 可通过 ULTRA-PROG-IR 软件和接口(附件)实现参数化












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
UC2000-30GM70-2E2R2-V15 技术数据
| 感应范围 | 100 ... 2000 mm | |
| 调整范围 | 150 ... 2000 mm | |
| 死区 | 0 ... 100 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 200 kHz | |
| 响应延迟 | ≤ 100 ms |
| 温度漂移 | ≤ ± 1,5 满量程值的 % | |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 125 ms |
| 允许的缆线长度 | 最大 300 m |
| 黄色 LED | 常亮开关状态开关输出 1 | |
| 绿色/黄色 LED | 黄色: 开关状态开关输出 2 绿色: 示教 | |
| 电位器 | 开关输出 1 和 开关输出 2 可调 |
| 额定工作电压 | Ue | 24 V DC |
| 工作电压 | UB | 12 ... 30 V DC (包含纹波) |
| 纹波 | ≤ 10 % | |
| 空载电流 | I0 | ≤ 50 mA |
| 接口类型 | 红外光 | |
| 模式 | 点对点连接 |
| 输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 ( 出厂设置:同步模式 ) / 示教输入 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 输出类型 | 2 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ) | |
| 默认设置 | 150 ... 2000 mm ( 可通过电位器调节 ) | |
| 重复精度 | R | ± 3 mm |
| 工作电流 | IL | 每个 150 mA ,短路/过载保护 |
| 开关频率 | ≤ 4 Hz | |
| 开关迟滞 | 20 mm ( 可编程 ) | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 断态电流 | ≤ 10 µA |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 耐冲击性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
| 抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm |
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 安装位置 | 任何位置 | |||||||
| 质量 | 140 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
| 结构类型 | 圆柱形 | |||||||