选择您所在的国家/地区
VDM18-300/21/122/151 测距传感器
通用测距传感器,适用于测量物体,300 mm 检测范围,红色激光,激光等级 2 级,2 路 NPN 输出,模拟量输出,M12 插头
主要优势一览
- 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
- 高分辨率
- 极快的响应速度,适用于快速扫描过程






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
VDM18-300/21/122/151 技术数据
| 测量范围 | 80 ... 300 mm | ||||||||||
| 光源 | 激光二极管 当 Ta = +40 °C 时的典型使用寿命为 50000 h | ||||||||||
| 光源类型 | 调制可见红光 | ||||||||||
| 激光额定值 | |||||||||||
| |||||||||||
| 光斑表示 | 大约 2 mm x 4,5 mm 当 300 mm | ||||||||||
| 测量方法 | 激光三角测量 | ||||||||||
| 环境光限制 | ≤ 5000 Lux | ||||||||||
| 线性度误差 | 0,25 % 测量范围 | |
| 重复精度 | R | < 0,25 % 测量值的 |
| 分辨率 | < 0,1 % 测量范围 | |
| 温度漂移 | < 0,02 % / °C |
| 工作指示灯 | 绿色 LED | |
| 功能指示灯 | 2 个黄色 LED:开关状态(每个输出) , 4 个绿色 LED:操作模式 | |
| 控制元件 | 控制面板 : 开关点调节器 , 操作模式 , 模拟量输出 ( S - 设置 , T - 拨动) | |
| 参数化指示器 | 红色 LED |
| 工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | ≤ 40 mA 在 24 V DC 时 |
| 防护等级 | II , 额定电压 ≤ 50 V DC | |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms |
| 信号输出 | 2 路 NPN 独立输出 | |
| 开关电流 | 最大 100 mA | |
| 测量输出 | 1 路模拟量输出 4 ...20 mA,短路/过载保护 , Rmax = 500 Ohm | |
| 开关频率 | f | ≤ 1 kHz |
| 响应时间 | 0,4 ms |
| 指令符合性 | |||||
| |||||
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | M12 连接器,8 针 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 43 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||