选择您所在的国家/地区
1003 Purge+Pressurization System
1003 series purge and pressurization system, types Y and Z, FM- and UL-certified
主要优势一览
- NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 standards
- Optional alarm output indicates air lock failure
- Type Y system certified for Class I, Division 1 to Division 2
- Type Z system certified for Class I, Division 2 to nonhazardous
- Enclosure volume up to 75 ft3
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE