选择您所在的国家/地区
ML300-8-H-200-RT/25/115/120 漫反射型光电式传感器 (BGS)
带背景抑制 (BGS) 的漫反射型光电传感器
主要优势一览
- 微型设计
- 易于使用
- 可见红光
- 45° 缆线连接器






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
ML300-8-H-200-RT/25/115/120 技术数据
| 检测距离 | 0 ... 200 mm ,可调 | |||||||
| 最小检测范围 | 5 ... 25 mm | |||||||
| 最大检测范围 | 0 ... 200 mm | |||||||
| 调整范围 | 25 ... 200 mm | |||||||
| 参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |||||||
| 光源 | LED | |||||||
| 光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |||||||
| 黑/白差 (6 %/90 %) | 15 % 当 200 mm | |||||||
| 光点直径 | 大约 12 mm 相距 200 mm | |||||||
| 发散角 | 大约 3,5 ° | |||||||
| 环境光限制 | ||||||||
| ||||||||
| 提供的附件 | 安装支架 OMH-ML300-01 | |||||||
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 输出激活时亮起 绿色 LED: 稳定识别出物体时亮起 | |
| 控制元件 | 感应范围调节器 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 最大 20 % | |
| 空载电流 | I0 | 最大 25 mA |
| 开关类型 | 亮通/暗通 | |
| 信号输出 | 2 路 PNP 互补输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 0,1 A | |
| 电压降 | Ud | ≤ 2 V DC |
| 开关频率 | f | 1000 Hz |
| 响应时间 | 0,5 ms |
| 指令符合性 | |||||||||||
| |||||||||||
| 符合标准 | |||||||||||
| |||||||||||
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 2 m 固定电缆 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 75 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。