选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

VDM100-150-SSI/G2 测距传感器

定位用测距传感器,精确至毫米,脉冲测距技术 (PRT),测量范围达 150 m,SSI 接口- 可转换为 RS-422 接口,M12 插头

主要优势一览

  • 测量方法 PRT(脉冲测距技术)
  • 非接触式精密测量
  • 可切换的 SSI/RS 422 接口
  • 超快数据获取速度
  • 主动动态控制
  • 轻量化的现代设计,极为坚固
  • 可使用 4 个键和发光显示屏轻松地进行编程

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
SSI interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VDM100-150-SSI/G2 技术数据

测量范围0,3 ... 150 m
参考目标金属箔反射板 500 mm x 500 mm
光源激光二极管
激光额定值
注意可见 , INVISIBLE 激光辐射有害 , 切勿直视激光束
激光等级测量激光: 1
对准激光: 2
波长测量激光: 905 nm
对准激光: 660 nm
光束发散测量激光: 2 mrad
对准激光: 1 mrad
脉冲长度测量激光: 4 ns
重复率测量激光: 20 kHz
最大光功率输出 
对准激光: 0,6 mW
最大脉冲能量测量激光: 12 nJ
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
最大运动速度15 m/s
对准辅助装置激光指示器 可切换
使用寿命> 100000 h
光点直径< 35 cm 在 150 m 处
环境光限制> 100000 Lux
分辨率0,1 mm , 可调
温度影响0.03 mm/K
MTTFd120 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯4 个 LED
控制元件用于设置参数的控制面板(4 个薄膜按键)
参数化指示器用于显示测量值和参数化的发光显示屏
工作电压UB18 ... 30 V DC
空载电流I0250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
防护等级III (工作电压 50 V)
可用前的时间延迟tv< 10 s
接口类型SSI
读取速率4000/s
时钟频率:100 kHz ...1 MHz
接口类型RS-422
读取速率4,8 ... 115,2 kBit/s
输入/输出类型2 路 PNP 输入/输出,独立配置,短路保护,反极性保护
开关阈值低:Ue < 6 V,
高:Ue > 16 V
开关阈值低:Ua < 1 V,
高:Ua > Ub - 1 V
开关电流200 mA 每路输出
产品标准EN 60947-5-2
激光安全IEC 60825-1:2007
测量值输出1 ms
平均数据采样周期3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms ,可调
偏移最大 2 mm (两台设备之间)
绝对精度±2.5 mm (> 3 m);± 3.5 mm(0.3 m 至 3 m)
重复精度< 0,5 mm
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
FDA 认证IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度95 % ,无冷凝
防护等级IP65
连接4 针,M12x1 连接器,标准(供电) ,
5 针,M12x1 连接器,B 码 (SSI) ,
8 针,M12x1 连接器,服务
材料
外壳ABS / PC
光学端面PMMA , 带硬涂层
质量大约 700 g
尺寸
高度100 mm
宽度140 mm
长度170 mm
一般说明