选择您所在的国家/地区
INY360D-F99-B20-V15 倾角传感器
主要优势一览
- E1 型式批准
- 测量范围 0 ...360°
- 高抗冲击性
- 温度范围扩大
-40 ... +85 °C - 具有 SAE J1939 协议的 CAN 总线
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
INY360D-F99-B20-V15 技术数据
| 类型 | 倾角传感器,双轴 | |
| 测量范围 | 0 ... 360 ° | |
| 绝对精度 | ≤± 0,5 ° | |
| 响应延迟 | ≤ 25 ms | |
| 分辨率 | ≤ 0,1 ° | |
| 重复精度 | ≤± 0,1 ° | |
| 温度影响 | ≤ 0,027 °/K |
| MTTFd | 650 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED | |
| 状态指示 | 黄色 LED | |
| 错误指示器 | 红色 LED |
| 工作电压 | UB | 5 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | ≤ 100 mA |
| 功耗 | P0 | ≤ 0,7 W |
| 接口类型 | J1939 | |
| 数据输出码 | 二进制码 | |
| 节点 ID | 0 ... 253 , 可编程 | |
| 传输速率 | 10 ... 1000 kBit/s , 可编程 | |
| 终端 | 外部 | |
| 循环时间 | 可编程 | |
| SLOT 范围 | 0 ... 359,99 ° | |
| SLOT 偏移 | 0 ° |
| 符合标准 | ||||||||
| ||||||||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| E1 型式批准 | 10R-04 |
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 5 针 M12 x 1 连接器 5 针 M12 x 1 插座 内部桥接 | ||||||||||
| 外壳材料 | PA | ||||||||||
| 防护等级 | IP68 / IP69K | ||||||||||
| 质量 | 240 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 节点 ID | 128 | |
| 传输速率 | 250 kBit/s |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。