选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML29 Kupplungsdose 3m 4polig 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,3米线缆,适用于ML29系列传感器

主要优势一览

  • ML29 系列适用的特殊卡扣式连接器
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ML29 Kupplungsdose 3m 4polig 技术数据

针脚数4
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M8
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 ... 30 V
工作电流IB最大 4 A
环境温度-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
污染程度3
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准(当正确地安装到位时)
材料
主体TPU,蓝色
电缆PVC
电缆
护套直径∅ 3,5 mm
颜色灰色
线芯4 x 0.14 mm2
长度L3 m
一般说明