选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BF-L2K 安装法兰

安装法兰

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

BF-L2K 技术数据

内径22,3 mm
环境温度-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
材料PA 6 Grivory GVN-35H
质量19 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度26 mm
一般说明