选择您所在的国家/地区

转至全球网站

Flush Mounting AIR30 安装框架Topscan® Accessory

用于AIR30嵌入式安装的安装框架

主要优势一览

  • 用于将 AIR30 传感器安装在吊顶中的框架
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Flush Mounting AIR30 技术数据

材料塑料
质量大约 20 g
尺寸
高度11 mm
宽度41 mm
长度128,4 mm
系列AIR30
一般说明