选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LA29/LK29-Z-F2/31/116-SET 对射型光电传感器

对射型光电传感器

主要优势一览

  • 坚固耐用的紧凑型光电传感器,用于单光束栅极保护
  • 检测范围极远
  • 在所有频率上均不会发射明显的干扰
  • 对环境光不敏感,即便是装有节能灯
  • 可调计时器功能
  • 交货范围中包含带附件的型号

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

LA29/LK29-Z-F2/31/116-SET 技术数据

发射器LA29-F2/116
接收器LK29-Z-F2/31/116
有效检测距离0 ... 65 m
检测范围极限值90 m
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
对准辅助装置红色 LED(接收器透镜中)
常亮:光束中断,
闪烁:达到开关点,
熄灭:充分的稳定性控制
发射器频率F2 = 30 kHz
光点直径大约 1,3 m 在 65 m 处
发散角发射角 1.2°,
接收角 5°
环境光限制50000 Lux
MTTFd490 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯黄色 LED:
1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留)
2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间
3.LED 熄灭:信号 < 开关点
控制元件灵敏度调节 (调节至小于有效工作范围的 25%) , 亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB12 ... 240 V AC/DC
功耗P0≤ 3,5 VA
开关类型亮通/暗通,可切换 . (可选,只有为接收器选择了“暗通”时才能激活亮通/暗通切换。)
信号输出继电器,1 个交流发电机
开关电压最大 250 V AC/DC
开关电流最大 2 A
开关电源直流:最大 50 W 交流:最大 500 VA
开关频率f25 Hz
响应时间20 ms
计时器功能接通延时 (GAN)、断开延时 (GAB)、单触发 (IAB)、接通延时 - 断开延时 (GAN-GAB),可编程
调整范围 0.1 ...10 s
产品标准EN 60947-5-2
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 230 V AC 注意!
防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
防护等级IP64
连接端子盒 有 8 弹簧端子,适用于横截面积如下的电线:0.5 ...1.5 mm2 , 绝缘剥离 7.5 ...8.5 mm , M16 x 1.5 缆线密封接头
材料
外壳塑料
光学端面塑料板
质量200 g (发射器和接收器)
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度65,5 mm
供货范围2x OMH-RLK29-HW
一般说明