选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-MLV41-RL10S 安装辅助件

MLV41 转 RL10 适配器

主要优势一览

  • 该适配器用于将 RL10S 和 LS5S 传感器系列更换为新一代产品 MLV41
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-MLV41-RL10S 技术数据

提供的附件包含安装附件
材料不锈钢 X5 CrNi 18-10
质量大约 20 g
尺寸
高度3 mm
宽度30 mm
长度56 mm
安装包含安装附件
系列MLV41
一般说明