选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PCV*-CA40-* 代码带

数据矩阵编码带

主要优势一览

  • 较高的耐化学性
  • 重量轻
  • 自粘式安装
  • 耐高温
  • 高机械稳定性

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PCV*-CA40-* 技术数据

开始位置0 … 9900 m
(请参见订购信息)
长度6 ... 100 m
(请参见订购信息)
外径最大 180 mm
(具有 100 m 最大编码带长度)
内径76 mm ( 卷芯 )
工作温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
安装温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
耐环境性能紫外线辐射
湿度
盐雾 (150 h / 5%)
额定电阻油
油脂
燃料
脂肪溶剂
弱酸
材料厚度150 µm
材料塑压
表面聚酯 , 哑光
质量6,3 g / m2
抗拉强度≥ 270 N
存储在正常存储条件下最长 2 年。
胶粘剂丙烯酸基胶粘剂 ; 固化 72 h
胶粘强度平均电压 (FTM2)
铝 : 24 N / 25 mm
高级不锈钢 : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
注意最大编码带长度:每卷 100 m
一般说明