选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

TC1200-1100 条形码扫描器

CCD 条形码扫描器

主要优势一览

  • CCD 行扫描器
  • 紧凑的小型设计
  • 可通过 Windows 软件编程
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

TC1200-1100 技术数据

光源类型4 红色 LED,630 nm
码制EAN/UPC、Code 39、Code 32、Code 128、GS1-128、ISBT 128、Interleaved and Standard 2 of 5、Codabar、ABC Codabar、GS1 Databar(Omnidirectional、Limited、Expanded)、Code 93、Code 11、MSI
扫描速率320 s-1
读取距离50 ... 430 mm
光学端面向前直射
分辨率0,1 mm ( 4 mils )
摄像头
类型CCD
像素数量3648 像素
工作指示灯通电
功能指示灯LED 表示成功读取一个条形码 (GOOD READ)
LED 触发
控制元件手动触发按钮
工作电压UB5 V ±5%
工作电流IB350 mA
功耗P01,75 W
接口类型USB A 型
输入类型光耦合器
编号/类型1 路触发输入 (内部或外部供电)
编号/类型2 个电子输出 可以通过软件控制
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 30 mA
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
耐冲击性IEC 68-2-27 测试 EA 30G;11 ms;3 次撞击(沿每个轴的方向)
抗振性IEC 68-2-6 测试 FC 1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 小时(沿每个轴的方向)
防护等级IP64
连接固定缆线 有 USB A 型
材料
外壳塑料 ABS
电缆
长度L100 cm
质量105 g
尺寸
高度30,5 mm
宽度70,7 mm
深度68,6 mm
一般说明