选择您所在的国家/地区
停售
TC1200-1000 条形码扫描器
CCD 条形码扫描器
主要优势一览
- CCD 行扫描器
- 紧凑的小型设计
- 可通过 Windows 软件编程









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
TC1200-1000 技术数据
| 光源类型 | 4 红色 LED,630 nm | |
| 码制 | EAN/UPC、Code 39、Code 32、Code 128、GS1-128、ISBT 128、Interleaved and Standard 2 of 5、Codabar、ABC Codabar、GS1 Databar(Omnidirectional、Limited、Expanded)、Code 93、Code 11、MSI | |
| 扫描速率 | 320 s-1 | |
| 读取距离 | 50 ... 430 mm | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 分辨率 | 0,1 mm ( 4 mils ) |
| 摄像头 | ||||||||
| ||||||||
| 工作指示灯 | 通电 | |
| 功能指示灯 | LED 表示成功读取一个条形码 (GOOD READ) LED 触发 | |
| 控制元件 | 手动触发按钮 |
| 工作电压 | UB | 5 V ±5% |
| 工作电流 | IB | 350 mA |
| 功耗 | P0 | 1,75 W |
| 接口类型 | 串行 RS 232 |
| 输入类型 | 光耦合器 | |
| 编号/类型 | 1 路触发输入 (内部或外部供电) |
| 编号/类型 | 2 个电子输出 可以通过软件控制 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 30 mA |
| 环境温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 相对湿度 | 90 % ,无冷凝 | |
| 耐冲击性 | IEC 68-2-27 测试 EA 30G;11 ms;3 次撞击(沿每个轴的方向) | |
| 抗振性 | IEC 68-2-6 测试 FC 1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 小时(沿每个轴的方向) |
| 防护等级 | IP64 | ||||||||||
| 连接 | 固定缆线 有 9 针 Sub-D 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 120 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。