选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G ASi 分线盒

G10 分线盒,LED 状态指示,AS-Interface 至 1x M12 圆形插头连接器

主要优势一览

  • 一体式外壳
  • 简单且快速的安装
  • 电子电流限制,带 LED 显示屏
  • 镀金和机加工触点
  • 适用于拖链的耐油和耐磨损 PUR 电线
  • 抗振性
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • 无卤

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G 技术数据

结构类型直型插座
扁平缆线端子 AS-Interface
UL 文件编号E223772 “仅用于 NFPA 79 应用”
过载 LED过载显示输出;红色 LED
红色:输出过载
LED PWR工作电压 绿色 LED
绿色:电压正常
额定工作电压Ue10 ... 32 V PELV
防护等级III
短路电流Ik最大 40 A
浪涌保护过电压类别 III
电流负载容量1,6 A (40 °C)
响应延迟大约 4 s @ 8 A
电压降Ud0,8 V 当 2 A ; 0,3 V 当 0,5 A
指令符合性
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
符合标准
抗扰度EN 61000-6-2:2005
发射干扰EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 50295:1999、IEC 62026-2:2008
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
最高许可环境温度max. 55 °C (max. 131 °F)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP67
IP67 / IP68 / IP69K,带扁平缆线 VAZ-FK-S-*
连接扁平缆线 AS-Interface:缆线穿刺法
插头连接:M12 x 1 插座 (V1)
材料
触点铜锡合金/金
外壳PBT PC
主体黑色 PUR
电缆PUR
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
电缆
护套直径∅4.3 mm
颜色黑色
线芯2 x 0.34 mm2
长度L1 m
质量100 g
紧固螺丝的紧固扭矩1,65 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头0.4 Nm
尺寸
高度22 mm
宽度27,7 mm
长度40,5 mm
注意未使用的扁平缆线连接器密封保存。
一般说明