选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBG-CCL-K20-D-BV ASi 网关

CC-Link 网关

主要优势一览

  • 符合 AS-Interface 规范 3.0 的网关
  • 通过 LED 和 grafic 显示屏进行故障诊断
  • 通过图形显示屏实现轻松调试
  • 通过显示器监控 ASI 接口
  • 接地故障检测
  • AS-Interface 噪声检测

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
CC-Link® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR
  • JA

VBG-CCL-K20-D-BV 技术数据

AS-Interface 规格V3.0
接地故障检测EFD集成
EMC 监测集成
UL 文件编号E223772
显示器发光 LC 显示屏,用于显示地址和错误消息
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 工作正常;绿色 LED
LED CONFIG ERR配置错误;红色 LED
LED PRG ENABLE自动寻址处于活动状态,绿色 LED
LED POWER电压 ON;绿色 LED
LED PRJ MODE配置模式激活;黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
LED CC-LinkCC link 运行中;绿色 LED
CC Link 错误;红色 LED
按钮4
开关 SET选择和设置一个子站地址
OK 按钮模式选择传统图形/确认
按钮 MODE模式选择 PRJ 操作/保存配置/光标
ESC 按钮模式选择传统图形/取消
绝缘电压Ui≥ 500 V
额定工作电压Ue来自 AS-Interface 30 V DC
额定工作电流Ie≤ 200 mA 来自 AS-Interface
接口类型远程设备,占据 3 个站点
协议符合 CC-Link 规范
传输速率156 Bit/s 可达 10 MBit/s
AS-Interface弹簧接线端子,可拆卸
CC Link5 针螺丝接线端子
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2006、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP20
材料
外壳不锈钢
质量520 g
尺寸
高度120 mm
宽度85 mm
长度83 mm
结构类型低轮廓外壳 , 不锈钢
一般说明