选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CJ30-50K10-E0123-Y46139 电容式传感器
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CJ30-50K10-E0123-Y46139 技术数据

开关功能常开/常闭 (NO/NC) 可切换
输出类型PNP/NPN
额定工作距离sn30 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 25 mm
输出类型3 线
安装条件
B0 mm
C90 mm
F100 mm
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 50 Hz
迟滞H类型 20 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,5 V
工作电流IL0 ... 150 mA
最低工作电流Im0 mA
断态电流Ir0 ... 0,1 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tv≤ 50 ms
开关状态指示灯黄色多孔 LED
MTTFd554 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
连接类型电缆
外壳材料POM
感应面POM
防护等级IP67
电缆
材料PUR
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,25 mm2
长度L2 m
一般说明