选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LB9115A Terminal Block

主要优势一览

  • Spring terminal
  • For LB and FB modules
  • 8-pole
  • Labeled 1 ... 8
  • Color blue
  • For Ex ia or Ex ib applications

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

LB9115A 技术数据

Number of pins8
Labeling1 ... 8
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblue
Massapprox. 5 g
Dimensions
H12.4 mm
W20.8 mm
L40.9 mm
Height12.4 mm
Width20.8 mm
Length40.9 mm
Construction typespring terminal
一般说明