选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DA6-IU-2K-V 过程显示屏

过程控制和指示单元

主要优势一览

  • 2 个可调阈值
  • 2 路继电器输出
  • 通过按键操作
  • 可通过 12 个内插点进行特征编程
  • 重置输出、自动、手动或使用外部信号
  • 通过插入式螺丝端子连接
  • 传感器辅助电源输出
  • 防护等级 IP65,符合 DIN EN 60529 标准(仅前部)
  • 系统交流声抑制

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

DA6-IU-2K-V 技术数据

预选择2 倍
数据存储> 10 年,EEPROM
编程键盘驱动式菜单
类型14 段 LED 显示,红色
数字位数6
显示值数字高度 14 mm
键互锁端子"KEY"上为"高"电平
显示间隔-199999 ... 999999
前位消零
小数点可自由调整
分辨率15 Bit
比例因数通过具有多达 12 个数值对的特性曲线
复位手动或外部
熔断T 0,1 A
工作电压UB90 ... 260 V AC
功耗P09 VA
阻抗> 1 MΩ(用于测量电压)
< 50 Ω(用于测量电流)
模拟电压输入0 ... 10 V / 2 ... 10 V DC,
-10 ...10 V DC
模拟电流输入0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA
继电器转换触点
开关电压最大 250 V AC / 125 V DC
最小 5 V AC / 5 V DC
开关电流最大 5 A AC / 5 A DC
最小值为 10 mA DC
开关电源最大 1250 VA / 150 W
传感器电源24 V DC ±15% , 30 mA
15 V DC ± 1%,25 mA
指令符合性
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2006 (采用屏蔽信号线和控制线)
DIN EN 55011:2009,等级 B
符合标准
电流隔离EN 61010-1:2010
防护等级EN 60529:1991 + A1:2000
耐冲击和抗振EN 60068-2-27:2009
EN 60068-2-29:1995
抗振性EN 60068-2-6:2008
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度≤ 80 % (无凝露)
防护等级IP65(前部)
连接8 针和 9 针连接器,带螺丝端子
质量180 g
尺寸96 mm x 48 mm x 102 mm
安装带锁紧件的安装架
一般说明