选择您所在的国家/地区
EVM58N-011IZR0BY-1213 绝对值旋转编码器
多圈绝对值旋转编码器
主要优势一览
- 工业标准外壳 ∅58 mm
- EtherNet/IP
- 25 位,多匝
- 夹紧法兰
- 通过集成式 2 端口开关形成网络回路
- IP 地址可复位
- 没有用于地址设置的 DIP 开关
- 支持多个协议 (ENIP-PNIO)
- 兼容 Rockwell/Allen Bradley/Schneider 控件
- 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性
- 旋转轴功能
- 状态 LED
- Ethernet IP 符合性声明
- CIP 解码器外形
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR