选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VMA-2+P/D2 电磁阀接头

阀门连接器,A 型,非预连线

主要优势一览

  • 符合 EN 175301-803 A/ISO 4400 标准(以前为 DIN 43650 标准)的阀门连接器
  • 内置 LED,用作操作和功能指示灯
  • 旋转嵌件使得可任意选择缆线出口
  • 交货中包含密封件
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMA-2+P/D2 技术数据

针脚数2 + PE
连接 1阀门连接器 DIN
结构类型 1直角
红色 LED运行显示
工作电压UB24 V DC
工作电流IB最大 16 A
体积电阻< 10 mΩ
抑制二极管
环境温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
防护等级IP67
连接A 型阀门连接器
螺丝端子,用于 0.75 mm2 ...1.5 mm2
M16 缆线密封接头
材料
触点铜锌合金 ; 铜锡合金
接触表面铜锡合金
主体PA,透明
密封件NBR
电缆
护套直径4 ...9 mm
质量26,96 g
一般说明