选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

VB24-1000 条形码扫描器

条形码扫描器

主要优势一览

  • 行扫描器
  • 可通过功能键轻松操作:测试模式、代码示教和代码优化
  • 编码再现器
  • 可使用 ID-NetTM 将最多 32 个扫描器连接至网络
  • 两位 LC 显示
  • 机械焦点调节
  • 两个串行接口 RS 232 / RS 485

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VB24-1000 技术数据

光源激光二极管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级2
波长630 nm ... 680 nm
脉冲长度5 ms
扫描速率可达 900 s-1
读取距离200 ... 1000 mm
景深可达 600 mm
发散角50 °
光学端面向前直射
环境光限制30000 Lux
分辨率0,2 mm
工作指示灯蓝色 LED: 通电, 绿色 LED: 准备读取 (READY), 绿色 LED: 成功读取 (GOOD), 黄色 LED: 外部触发器信号挂起 (TRIGGER), 黄色 LED: 通信激活 (COM), 红色 LED: “无读取”(STATUS)
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P0最大 6 W
接口类型串口 , RS-232 和 RS-485 最高 115.2 kBit/s
ID-NET™,高达 1 Mbit/s
输入类型外部触发 , 光耦合
输入电压最大 10 ... 30 V DC
输入电流最大 12 mA
输入类型IN2 光耦合
输入电压最大 10 ... 30 V DC
输入电流最大 12 mA
信号输出2, 可编程, 光耦合
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 40 mA
指令符合性EMC 指令 2004/108/EC
符合标准
抗扰度EN 61000-6-2:2005
发射干扰EN 55022
防护等级EN 60529
激光等级IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
耐冲击性IEC 68-2-27 测试 EA 30G;11 ms;3 次撞击(沿每个轴的方向)
抗振性IEC 68-2-6 测试 FC 1.5 mm ; 13 ... 55 Hz ; 2 小时(沿每个轴的方向)
防护等级IP65
连接2 米缆线,带 25 针 Sub-D 连接器
材料
外壳铝
质量570 g
尺寸
高度42 mm
宽度101 mm
深度85 mm
一般说明